??
Výběr CAD modelu
K1319.07004255
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1319 - Pryžové silentbloky nerezová ocel, typ E
Kusovník
K1319.07004255
BESTKIPP
Objednací číslo
K1319.07004255
D
Průměr
70 mm
H
Výška
42 mm
G
Závit
M10 mm
T
Hloubka závitu
8 mm
FEDERSTK
Pružinová konstanta
520
BELASTUNG
Namáhání
2600 N
GEW
Hmotnost cca
0.2680 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
40169960
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245331376
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions